Minigennemgangsklemme - MBK-FS BU - 1407097

Minigennemgangsklemme, mærkespænding: 400 V, mærkestrøm: 16 A, tilslutningstype: Special- og blandet tilslutning, antal tilslutninger: 2, tværsnit: 0,2 mm² - 2,5 mm², AWG: 24 - 14, bredde: 4,5 mm, farve: blå, monteringstype: NS 15

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Pladsbesparende takket være kompakt konstruktion og montagemulighed på 15 mm-bæreskinne
  • Overskuelig takket være mærkning af alle tilslutningspunkterne
  • Enkel potentialfordeling ved hjælp af standardiserede kortslutningsbroer

Varedata

Bestillingsnøgle 1407097
Pakningsstørrelse 200 STK
Salgsnøgle BE511X -
Katalogside Side 313 (CL_2005)
GTIN 4017918021061
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 3,179 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland DE (Germany)