Sensor-/aktuatorkabel - SAC-4P-MS/0,3-600/M 8FR-2L FB - 1406866

Sensor-/aktuatorkabel, 4-polet, PP-EPDM halogenfri, grå RAL 7035, Stik lige M8, til Bøsning vinklet M8, med 2 LED'er, kabellængde: 0,3 m, Hygiejnisk design, Med kunststofgevindring

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
  • Nem rengøring på grund af det hygiejniske design
  • Hurtig registrering af tilsmudsning – takket være den lyse farve
  • Komfortabel: længere levetid for maskinen takket være hurtig og enkel diagnose

Varedata

Bestillingsnøgle 1406866
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1BCA -
Katalogside Side 141 (C_4_2013)
GTIN 4046356781886
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 19,200 g
Toldtarifnummer 85444290
Oprindelsesland PL (Poland)