Sensor-/aktuatorkabel - SAC-4P-M 8MS/ 1,5-600/M 8FS FB - 1406860

Sensor-/aktuatorkabel, 4-polet, PP-EPDM halogenfri, grå RAL 7035, Stik lige M8, til Bøsning lige M8, kabellængde: 1,5 m, Hygiejnisk design, Med kunststofgevindring

Pris:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
  • Nem rengøring på grund af det hygiejniske design
  • Hurtig registrering af tilsmudsning – takket være den lyse farve

Varedata

Bestillingsnøgle 1406860
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1BCA -
Katalogside Side 141 (C_4_2013)
GTIN 4046356781824
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 45,600 g
Toldtarifnummer 85444290
Oprindelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11
  • Opret PDF
  • Anbefale
  • Feedback