Sensor-/aktuatorkabel - SAC-4P-M 8MR/ 3,0-600 FB - 1406843

Sensor-/aktuatorkabel, 4-polet, PP-EPDM halogenfri, grå RAL 7035, Stik vinklet M8, til åben ledningsende, kabellængde: 3 m, Hygiejnisk design, Med kunststofgevindring

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
  • Nem rengøring på grund af det hygiejniske design
  • Hurtig registrering af tilsmudsning – takket være den lyse farve

Varedata

Bestillingsnøgle 1406843
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1BCA -
Katalogside Side 141 (C_4_2013)
GTIN 4046356781640
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 67,280 g
Toldtarifnummer 85444290
Oprindelsesland PL (Poland)