Kontaktindsats - HC-Q05-I-CT-F - 1406537

Kontaktindsats, poltal: 5+PE, størrelse: D7, antal tilslutninger pr. pol: 1, Bøsning, Crimptilslutning, 230 V/400 V, 20 A, 0,5 mm² ... 2,5 mm², anvendelse: Effekt

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1406537
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF7ABJ -
Katalogside Side 509 (C_2_2019)
GTIN 4046356932356
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 15,700 g
Toldtarifnummer 85389099
Oprindelsesland CN (China)