Sensor-/aktuatorkabel - SAC-3P-M 8MS/ 3,0-600/M 8FS FB - 1406493

Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PP-EPDM halogenfri, grå RAL 7035, Stik lige M8, til Bøsning lige M8, kabellængde: 3 m, Hygiejnisk design, Med kunststofgevindring

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
  • Nem rengøring på grund af det hygiejniske design
  • Hurtig registrering af tilsmudsning – takket være den lyse farve

Varedata

Bestillingsnøgle 1406493
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1BBA -
Katalogside Side 140 (C_4_2013)
GTIN 4046356890205
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 70,400 g
Toldtarifnummer 85444290
Oprindelsesland PL (Poland)