Netværkskabel - VS-M12MS-PPC/ME-93E-LI/2,0 - 1406483

Konfektioneret Ethernet-kabel, CAT5e, skærmet, 2 par, AWG 26 fleksibel (7-trådet), RAL 5021 (vandblå), M12 stik på RJ45 stik/IP67 Push-Pull metalhus, Line, længde: 2 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1406483
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CJI -
Katalogside Side 299 (PC_2011)
GTIN 4046356476126
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 170,900 g