Sensor-/aktuatorkabel - SAC-3P-10,0-600/M 8FS FB - 1406480

Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PP-EPDM halogenfri, grå RAL 7035, åben ledningsende, til Bøsning lige M8, kabellængde: 10 m, Hygiejnisk design, Med kunststofgevindring

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
  • Nem rengøring på grund af det hygiejniske design
  • Hurtig registrering af tilsmudsning – takket være den lyse farve

Varedata

Bestillingsnøgle 1406480
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1BBA -
Katalogside Side 140 (C_4_2013)
GTIN 4046356780483
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 202,300 g
Toldtarifnummer 85444290
Oprindelsesland PL (Poland)