Indbygningsstik - SACC-CI-M12MST-4CON-L180 THR SH - 1406397

Indbygningsstik, Effekt, 4-polet, Stik, lige, M12, T - Power, Printkortmontering, THR-loddetilslutning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Til kompakte apparater: overførsel af høje effekter på den mindste plads
  • Reducerede montageomkostninger takket være 2-delt apparatstik
  • Emballage leveres til automatiseret Pick and Place-bestykning
  • Alle gængse polnummereringer og kodninger til rådighed
  • Enkel apparatintegration takket være mekaniske port-forskruninger med gevindfastgørelse, indpresningskant eller til direkte integration i frontplade
  • Ekstra tætning til komponenten i ikke isat tilstand

Varedata

Bestillingsnøgle 1406397
Pakningsstørrelse 60 STK
Salgsnøgle ABQEAC -
Minimum bestillingsmængde 60 STK
Katalogside Side 288 (C_2_2013)
GTIN 4046356804356
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 5,690 g
Toldtarifnummer 85389099
Oprindelsesland DE (Germany)