RJ45-stik - CUC-IND-C1ZNI-B/R4QE8 - 1406336

RJ45-stik, kapslingsklasse: IP20, poltal: 8, materiale: Zinkstøbegods, tilslutningstype: IDC, tilslutningstværsnit: AWG 26- 24, kabelafgang: vinklet, Høj vibrationsmodstand; 360°- skærmning; one-piece design; konfektionering uden specialværktøj;

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Konfektionering uden specialværktøj
  • One-Piece Design
  • 360° Skærmning
  • Høj chok- og vibrationsstyrke
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1406336
Pakningsstørrelse 1
Katalogside Side 361 (C-4-2015)
GTIN 4046356760720
Toldtarifnummer 85366990