Netværkskabel - NBC-MSD/ 2,0-93E/FSD SCO US - 1406129

Netværkskabel, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-polet, PUR halogenfri, vandblå RAL 5021, skærmet, Stik lige M12 SPEEDCON / IP67, kodning: D, til Bøsning lige M12 SPEEDCON / IP67, kodning: D, kabellængde: 2 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1406129
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1IHA -
GTIN 4046356799201
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 117,000 g
Toldtarifnummer 85444210
Oprindelsesland US (United States)