Netværkskabel - NBC-MS/ 2,0-94B SCO US - 1406121

Netværkskabel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polet, PUR halogenfri, vandblå RAL 5021, skærmet, Stik lige M12 SPEEDCON / IP67, kodning: A, til åpen ledningsende, kabellængde: 2 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1406121
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1IHB -
GTIN 4046356799287
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 116,300 g
Toldtarifnummer 85444210
Oprindelsesland US (United States)