Netværkskabel - NBC-MS/ 2,0-94B/FS SCO US - 1406119

Netværkskabel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polet, PUR halogenfri, vandblå RAL 5021, skærmet, Stik lige M12 SPEEDCON / IP67, kodning: A, til Bøsning lige M12 SPEEDCON / IP67, kodning: A, kabellængde: 2 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1406119
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1IHB -
GTIN 4046356799300
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 127,100 g
Toldtarifnummer 85444210
Oprindelsesland US (United States)