Netværkskabel - VS-M12MS-IP20-93E-LI/2,0 - 1406056

Konfektioneret Ethernet-kabel, CAT5e, skærmet, 2 par, AWG 26 fleksibel (7-trådet), RAL 5021 (vandblå), M12 stik på RJ45 stik/IP20, Line, længde: 2 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1406056
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CJI -
Katalogside Side 415 (C_8_2013)
GTIN 4046356476034
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 113,400 g