Netværkskabel - VS-PPC/PL-IP20-93E-LI/5,0 - 1406030

Konfektioneret Ethernet-kabel, CAT5e, skærmet, 2 par, AWG 26 fleksibel (7-trådet), RAL 5021 (vandblå), RJ45 stik/IP67 Push-Pull kunststofhus på RJ45 stik/IP20, Line, længde: 5 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1406030
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABNEAI -
Katalogside Side 399 (C_2_2019)
GTIN 4046356476027
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 272,800 g
Toldtarifnummer 85444210
Oprindelsesland PL (Poland)