Minigennemgangsklemme - MBK-FS/FS - 1406014

Minigennemgangsklemme, tilslutningstype: Spadestiktilslutning, tværsnit: 0,5 mm² - 1 mm², AWG: 20 - 18, bredde: 5,2 mm, farve: grå, montering: NS 15

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Overskuelig takket være mærkning af alle tilslutningspunkterne
  • Pladsbesparende takket være kompakt konstruktion og montagemulighed på 15 mm-bæreskinne
  • Enkel potentialfordeling ved hjælp af standardiserede kortslutningsbroer

Varedata

Bestillingsnøgle 1406014
Pakningsstørrelse 200 STK
Salgsnøgle BE511X -
Katalogside Side 313 (CL_2005)
GTIN 4017918021023
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,085 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland DE (Germany)