Netværkskabel - NBC-MRD-MRD SCO US/93E/... - 1405868

Netværkskabel, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-polet, Variabel kabeltype, skærmet, Stik vinklet M12 SPEEDCON / IP67, kodning: D, til Stik vinklet M12 SPEEDCON / IP67, kodning: D, kabellængde: Fri indtastning (0,2 - 40,0 m)

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1405868
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1IHA -
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,000 g
Toldtarifnummer 85444210
Oprindelsesland US (United States)