Netværkskabel - NBC-FS SCO US/94B/... - 1405864

Netværkskabel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polet, Variabel kabeltype, skærmet, åpen ledningsende, til Bøsning lige M12 SPEEDCON / IP67, kodning: A, kabellængde: Fri indtastning (0,2 - 40,0 m)

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1405864
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1IHB -
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,000 g
Toldtarifnummer 85444210
Oprindelsesland US (United States)