Sensor-/aktuatorboks - SACB-6/ 6-L- 5,0PUR SCO P NPN - 1405733

Sensor-/aktuatorboks, tilslutningstype: M12-SPEEDCON-bøsning, Kunststof, antal stikpladser: 6, poltal: 4, kodning: A - standard, tilslutningsbelægning: enkel, statusvisning: Ja, NPN; stamkabeltilslutning: Fast tilslutning 180°, PUR/PVC, ledningslængde: 5 m, skærmning: nej

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Sikker i feltet takket være støbt hus og høj kapslingsklasse
  • Fleksibel, decentral samling af signaler i et stamkabel
  • Komfortabel: længere levetid for maskinen takket være hurtig og enkel diagnose
  • Spare tid takket være installation med SPEEDCON-lynaflåsning
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1405733
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF3CBA -
Katalogside Side 268 (C_2_2017)
GTIN 4046356782876
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 660,000 g
Toldtarifnummer 85444290
Oprindelsesland PL (Poland)