Netværkskabel - VS-IP20-FPN-93B/0,15 - 1405715

Konfektioneret PROFINET-kabel, CAT 5e, skærmet, firestjerne, AWG 22 fleksibel (7-trådet), RAL 6018 (gulgrøn), RJ45 bøsningsmodul/IP20 til Freenet-system, 4-polet på RJ45 stik/IP20, Line, længde: 0,15 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1405715
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABNAAL -
GTIN 4046356753272
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 41,200 g