Beskyttelseslåg - EV-T2SC - 1405217

Beskyttelseslåg, Skruetilslutning af beskyttelseslåg på bagsiden, Type 2, IEC 62196-2, Montering i apparatet forfra, M5-gevind, Generation 1

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Artikelbeskrivelse

Selvlukkende beskyttelseslåg til infrastruktur-ladedåse

Dine fordele

  • Certificeret iht. IATF 16949:2016 og ISO 9001:2015
  • Individuel branding gennem anvendelse af dine egne logoer
  • Pålidelig beskyttelse af din ladestikdåse mod vejrforholdene og hærværk

Varedata

Bestillingsnøgle 1405217
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle XWBAFC -
Katalogside Side 46 (C_7_2019)
GTIN 4046356738507
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 108,200 g
Toldtarifnummer 39269097
Oprindelsesland DE (Germany)