Infrastruktur-ladedåse - EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M6,0E10 - 1405214

Infrastruktur-ladedåse, Skruetilslutning af beskyttelseslåg på bagsiden, Infrastruktur-ladedåse til opladning med vekselstrøm (AC) af elkøretøjer, kompatibel med infrastruktur-ladestik, Type 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), Enkeltledere, længde: 0,7 m, Låseaktuator: 12 V, 4-polet, Montering i apparatvæggen bagfra, Generation 1

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Artikelbeskrivelse

Infrastruktur-ladedåse til opladning med vekselstrøm (AC) af elkøretøjer (EV), kompatibel med type 2 infrastruktur-ladestik, til installation på ladestationer til elektromobilitet (EVSE)

Dine fordele

  • Universel, pladsbesparende konstruktionsrum i alle Phoenix Contacts infrastrukturladedåser
  • Forsølvet overflade på effekt- og signalkontakter
  • Certificeret iht. IATF 16949:2016 og ISO 9001:2015
  • Manuel nødudløsning for låseaktuatoren
  • Integreret aflåsning under opladning

Varedata

Bestillingsnøgle 1405214
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle XWBADC -
Katalogside Side 36 (C_7_2019)
GTIN 4046356738477
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,564 g
Toldtarifnummer 85444290
Oprindelsesland DE (Germany)