Sensor-/aktuatorkabel - SAC-3P- 5,0-PVC/C-1L-Z B-L - 1404822

Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PVC, sort RAL 9005, åben ledningsende, til Ventilstik C (8 mm), med 1 LED, tilsluttet med Z-diode, kabellængde: 5 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
  • Robust ventilstik med Z-diode som beskyttelseskobling
  • Komfortabel: længere levetid for maskinen takket være hurtig og enkel diagnose
  • Vores PVC-ledning til normal mekanisk belastning

Varedata

Bestillingsnøgle 1404822
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356726528
Toldtarifnummer 85444290