Sensor-/aktuatorkabel - SAC-3P-10,0-PVC/A-1L-Z B-L - 1404810

Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PVC, sort RAL 9005, åben ledningsende, til Ventilstik A, med 1 LED, tilsluttet med Z-diode, kabellængde: 10 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
  • Robust ventilstik med Z-diode som beskyttelseskobling
  • Komfortabel: længere levetid for maskinen takket være hurtig og enkel diagnose
  • Vores PVC-ledning til normal mekanisk belastning

Varedata

Bestillingsnøgle 1404810
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356726429
Toldtarifnummer 85444290