Fordeler - VS-ASI-J-Y-B-PUR-2,0-M12FR SCO - 1404485

AS-Interface fordeler i kapslingsklasse IP67 til 2 fladkabler, med 2,0 m PUR-rundkabel og indstøbt, vinklet, A-kodet, 4-polet M12 bøsning med SPEEDCON

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1404485
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1GFA -
Katalogside Side 234 (C_6_2017)
GTIN 4046356322317
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 94,500 g
Toldtarifnummer 85444290
Oprindelsesland VN (Vietnam)