Fordeler - VS-ASI-J-Y-N-M12FS - 1404414

AS-interfacefordeler i kapslingsklasse IP65/IP67/IP69k til 1 fladkabel, med lige, A-kodet, 2-polet M12 bøsning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1404414
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1GFA -
Katalogside Side 235 (C_6_2017)
GTIN 4046356320665
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 27,000 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland VN (Vietnam)