Tilslutningsstik - SACC-M12FS-12SOL-PG 9-M SH - 1404411

Tilslutningsstik, Universal, 12-polet, skærmet, Bøsning lige M12, Kodning: A, Loddetilslutning, gevindringmateriale: Zinkstøbegods, forniklet, kabelforskruning Pg9, udvendig kabeldiameter 6 mm ... 8 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Sikker anvendelse i feltet takket være høje kapslingsklasser
  • Fleksibel: stik til konfektionering på stedet
  • Spare plads - med mangepolede stik
  • Signaler overføres pålideligt – 360°-skærmning i elektromagnetisk belastet omgivelse

Varedata

Bestillingsnøgle 1404411
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF2CGA -
Katalogside Side 26 (C_2_2019)
GTIN 4046356693844
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 45,680 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland DE (Germany)