Terminaloutlet - VS-TO-RO-MCBK-F1418/1418 - 1404278

Illustration svarer til terminaloutlet 2 x RJ45

Terminaloutlet RJ45 IP65/67, 2 stikpladser variant 6, med beskyttelsespropper, 2 kabelindgange

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Robust udførelse
  • Inkl. afdækninger til beskyttelse mod miljømæssige påvirkninger
  • Integreret kabelmanagement-system
  • Til tilslutning af 2x RJ45 IP65/67-tilslutningsstik
Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1404278
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABNEDB -
Katalogside Side 352 (C_2_2019)
GTIN 4046356305372
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 708,200 g
Toldtarifnummer 85369095
Oprindelsesland DE (Germany)