Stikmontageramme - HC-CIF-B10-BFFD-FH-AL - 1404219

HEAVYCON-stikmonteringsramme, underdel til tværsaflåsning, til stikhus med tværsaflåsning eller HC-CIF-...HFFD..., til kontaktindsatser af konstruktionen B10, til bæreskinner NS35/7,5

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Stabil metaludgave
  • Åben underdel, anvendelse af færdigmonterede kabelstiger muligt
  • Standardkonform opbygning; indsatsenes to PE-plader er ledende forbundet
  • Sikker forkontakterende PE selv ved lettere skæv indstikning
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1404219
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF7AHB -
Katalogside Side 685 (C_2_2019)
GTIN 4046356681919
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 156,300 g
Toldtarifnummer 85389099
Oprindelsesland PL (Poland)