Netværkskabel - VS-M12FSBPS-IP20-93E-LI/5,0 - 1404208

Konfektioneret Ethernet-kabel, CAT5e, skærmet, 2 par, AWG 26 fleksibel (7-trådet), RAL 5021 (vandblå), M12 indbygningsbøsning, til montering i bagvæggen/skruemontering SPEEDCON på RJ45 stik/IP20, Line, længde: 5 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1404208
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABNGAA -
GTIN 4046356681506
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 244,900 g
Toldtarifnummer 85444290
Oprindelsesland PL (Poland)