Sensor-/aktuatorkabel - SAC-8P-M 8MS/ 3,0-PUR SH - 1404140

Sensor-/aktuatorkabel, 8-polet, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, skærmet, Stik lige M8, til åben ledningsende, kabellængde: 3 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
  • Vores standard: den robuste halogenfrie PUR-ledning
  • Spare plads – med mangepolede stik
  • Signaler overføres pålideligt – 360°-skærmning i elektromagnetisk belastet omgivelse

Varedata

Bestillingsnøgle 1404140
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1BNA -
Katalogside Side 210 (C_2_2019)
GTIN 4046356680592
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 142,000 g
Toldtarifnummer 85444290
Oprindelsesland PL (Poland)