Lyslederstik - VS-SCRJ-HCS-FA-IP20-PN - 1404087

SC-RJ

Lyslederstik SC-RJ, IP20, duplex, med lyntilslutningsteknik, til PROFINET, til PCF-lysleder 200/230 µm, til enkeltlederdiameter 2,2 mm

Pris:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Uden klæbning og polering
  • Til PCF gradient-indekslysledere (GI)
  • Genanvendelige tilslutningsstik
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1404087
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABNACB -
Katalogside Side 381 (C_2_2017)
GTIN 4046356285780
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 18,800 g
Toldtarifnummer 85367000
Oprindelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11
  • Opret PDF
  • Anbefale
  • Feedback