Sensor-/aktuatorkabel - SAC-5P-M12MS/1,5-600 FB - 1404075

Sensor-/aktuatorkabel, 5-polet, PP-EPDM halogenfri, grå RAL 7035, Stik lige M12, kodning: A, til åben ledningsende, kabellængde: 1,5 m, Hygiejnisk design, Med kunststofgevindring

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
  • Nem rengøring på grund af det hygiejniske design
  • Hurtig registrering af tilsmudsning – takket være den lyse farve

Varedata

Bestillingsnøgle 1404075
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CDA -
Katalogside Side 145 (C_4_2013)
GTIN 4046356676311
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 59,300 g
Toldtarifnummer 85444290
Oprindelsesland PL (Poland)