Sensor-/aktuatorkabel - SAC-4P-5,0-600/M12FS FB - 1404012

Sensor-/aktuatorkabel, 4-polet, PP-EPDM halogenfri, grå RAL 7035, åben ledningsende, til Bøsning lige M12, kodning: A, kabellængde: 5 m, Hygiejnisk design, Med kunststofgevindring

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
  • Nem rengøring på grund af det hygiejniske design
  • Hurtig registrering af tilsmudsning – takket være den lyse farve

Varedata

Bestillingsnøgle 1404012
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CCA -
Katalogside Side 144 (C_4_2013)
GTIN 4046356677585
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 141,000 g
Toldtarifnummer 85444290
Oprindelsesland PL (Poland)