Sensor-/aktuatorkabel - SAC-4P-M12MS/3,0-600 SH HD - 1403982

Sensor-/aktuatorkabel, 4-polet, PP-EPDM halogenfri, grå RAL 7035, skærmet, Stik lige M12, kodning: A, til åben ledningsende, kabellængde: 3 m, Hygiejnisk design, med gevindring i rustfrit stål

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
  • Nem rengøring på grund af det hygiejniske design
  • Korrosionsbeskyttelse af alle eksponerede metaldele ved anvendelse af rustfrit stål 1.4404
  • Hurtig registrering af tilsmudsning – takket være den lyse farve
  • Signaler overføres pålideligt – 360°-skærmning i elektromagnetisk belastet omgivelse

Varedata

Bestillingsnøgle 1403982
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CJA -
Katalogside Side 142 (C_4_2013)
GTIN 4046356677370
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 141,000 g
Toldtarifnummer 85444290
Oprindelsesland PL (Poland)