Sensor-/aktuatorkabel - SAC-4P-MS/3,0-600/M12FR-3L HD - 1403979

Sensor-/aktuatorkabel, 4-polet, PP-EPDM halogenfri, grå RAL 7035, Stik lige M12, kodning: A, til Bøsning vinklet M12, kodning: A, med 3 LED'er, kabellængde: 3 m, Hygiejnisk design, med gevindring i rustfrit stål

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
  • Nem rengøring på grund af det hygiejniske design
  • Korrosionsbeskyttelse af alle eksponerede metaldele ved anvendelse af rustfrit stål 1.4404
  • Hurtig registrering af tilsmudsning – takket være den lyse farve
  • Komfortabel: længere levetid for maskinen takket være hurtig og enkel diagnose

Varedata

Bestillingsnøgle 1403979
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CCA -
Katalogside Side 142 (C_4_2013)
GTIN 4046356677356
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 99,600 g
Toldtarifnummer 85444290
Oprindelsesland PL (Poland)