Sensor-/aktuatorkabel - SAC-4P-M12MR/10,0-600 HD - 1403955

Sensor-/aktuatorkabel, 4-polet, PP-EPDM halogenfri, grå RAL 7035, Stik vinklet M12, kodning: A, til åben ledningsende, kabellængde: 10 m, Hygiejnisk design, med gevindring i rustfrit stål

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
  • Nem rengøring på grund af det hygiejniske design
  • Korrosionsbeskyttelse af alle eksponerede metaldele ved anvendelse af rustfrit stål 1.4404
  • Hurtig registrering af tilsmudsning – takket være den lyse farve

Varedata

Bestillingsnøgle 1403955
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CCA -
Katalogside Side 142 (C_4_2013)
GTIN 4046356677110
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 271,000 g
Toldtarifnummer 85444290
Oprindelsesland PL (Poland)