Netværkskabel - NBC-R4AC/3,0-94Z/R4AC - 1403930

Konfektioneret Ethernet-kabel, skærmet, 4 par, AWG 26 fleksibel (7-trådet), RAL 5021 (vandblå), RJ45 stik/IP20 på RJ45 stik/IP20, Line, længde: 3 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1403930
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle ABNAAR -
Katalogside Side 386 (C_2_2019)
GTIN 4046356673976
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 160,000 g
Toldtarifnummer 85444210
Oprindelsesland CN (China)