Ledningsforbindere - QPD CW 4PE2,5 2X6-11 BK - 1403844

Ledningsforbinder-væggennemføring, tosidet med QPD-møtrik, sort, 4+PE-polet, 1,0 mm² ... 2,5 mm² / 690 V / 20 A, til kabeldiameter 6 mm ... 11 mm.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Innovativ og tidsbesparende - QUICKON-lyntilslutning til op til 80 % tidsbesparelse ved tilslutning på stedet
  • Komfortabel: enkel og hurtig konfektionering uden specialværktøj
  • Overordentlig robust: Huse i kapslingsklasse IP68/IP69K og IK07 til et bredt anvendelsesområde
  • Sikker tilslutning ved hjælp af polarisation mod fejltilslutning og fingerberøringsbeskyttelse iht. DIN EN 0105
  • Enkel og sikker - med ledningsforbinderen kan ledninger repareres eller forlænges hurtigt, kombineret både med stik og koblingsforbindelse

Varedata

Bestillingsnøgle 1403844
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF6CCB -
Katalogside Side 384 (C_4_2013)
GTIN 4046356670395
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 118,100 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland PL (Poland)