Væggennemføring - QPD W 4PE2,5 M20 0,5 GY - 1403738

Væggennemføring, QUICKON-tilslutning, poltal: 4+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, grå, Uden QUICKON-møtrik, kabeldiameterområde: 6 mm ... 10 mm, montagegevind: M20, Enkeltledere (påsvejset), 2,5 mm², ledere glat afskåret, ledningslængde: 0,5 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1403738
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF6ACB -
Katalogside Side 169 (NTK_2012)
GTIN 4046356665124
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 108,700 g
Toldtarifnummer 85444290
Oprindelsesland DE (Germany)