Væggennemføring - QPD W 4PE2,5 9-16 M20 1,0 GY - 1403734

Væggennemføring, QUICKON-tilslutning, poltal: 4+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, grå, med QUICKON-møtrik, kabeldiameterområde: 6 mm ... 10 mm og 9 mm ... 16 mm, montagegevind: M20, Enkeltledere (påsvejset), 2,5 mm², ledere glat afskåret, ledningslængde: 1 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1403734
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF6ACB -
Katalogside Side 169 (NTK_2012)
GTIN 4046356665087
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 213,500 g
Toldtarifnummer 85444290
Oprindelsesland PL (Poland)