Væggennemføring - QPD W 4PE2,5 6-11 M20 FC BK - 1403729

Væggennemføring, QUICKON-tilslutning, poltal: 4+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 15 A, sort, med QUICKON-møtrik, kabeldiameterområde: 6 mm ... 11 mm, montagegevind: M20, Spadestiktilslutning (til spadestik efter DIN 46247-2)

Pris:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Innovativ og tidsbesparende - QUICKON-lyntilslutning til op til 80 % tidsbesparelse ved tilslutning på stedet
  • Komfortabel: enkel og hurtig konfektionering uden specialværktøj
  • Overordentlig robust: Huse i kapslingsklasse IP68/IP69K og IK07 til et bredt anvendelsesområde
  • Sikker tilslutning ved hjælp af mekanisk kodning mod fejltilslutning og fingerberøringsbeskyttelse iht. DIN EN 0105
  • Rationel - ved anvendelse af væggennemføringer behøver komponenter ikke længere at blive åbnet for at tilslutte ledninger

Varedata

Bestillingsnøgle 1403729
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF6ACB -
Katalogside Side 485 (C_2_2019)
GTIN 4046356665032
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 55,200 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11
  • Opret PDF
  • Anbefale
  • Feedback