Væggennemføring - QPD W 4PE2,5 6-11 M20 0,5 BK - 1403725

Væggennemføring, QUICKON-tilslutning, poltal: 4+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, sort, med QUICKON-møtrik, kabeldiameterområde: 6 mm ... 11 mm, montagegevind: M20, IDC-tilslutning (påsvejset), 2,5 mm², ledere glat afskåret, ledningslængde: 0,5 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Innovativ og tidsbesparende - QUICKON-lyntilslutning til op til 80 % tidsbesparelse ved tilslutning på stedet
  • Komfortabel: enkel og hurtig konfektionering uden specialværktøj
  • Overordentlig robust: Huse i kapslingsklasse IP68/IP69K og IK07 til et bredt anvendelsesområde
  • Sikker tilslutning ved hjælp af polarisation mod fejltilslutning og fingerberøringsbeskyttelse iht. DIN EN 0105
  • Rationel - ved anvendelse af væggennemføringer behøver komponenter ikke længere at blive åbnet for at tilslutte ledninger

Varedata

Bestillingsnøgle 1403725
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF6ACB -
Katalogside Side 484 (C_2_2019)
GTIN 4046356664998
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 91,500 g
Toldtarifnummer 85444290
Oprindelsesland PL (Poland)