Væggennemføring - QPD W 4PE2,5 6-11 M25 BK ELED - 1403697

QUICKON-væggennemføring, sort, 4+PE-polet, 1,0 mm² - 2,5 mm² / 690 V / 20 A, med QUICKON-møtrik, til kabeldiameter 6 mm - 11 mm, med 5 påsvejsede 2,5 mm² ledere, 0,125 m lang, glat afkortet i enden. Ved PE er der en ringkabelsko.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1403697
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356663823
Toldtarifnummer 85366990