Netværkskabel - VS-M12FS-IP20-94B-X/3,0 - 1403659

Ikke noget billede til rådighed

Konfektioneret Ethernet-kabel, skærmet, 4 par, AWG 26 fleksibel (7-trådet), RAL 5021 (vandblå), M12 bøsning på RJ45 stik/IP20, Line, længde: 3 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1403659
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CMI -
GTIN 4046356663106
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 162,300 g
Toldtarifnummer 85444210