Bussystemkabel - SAC-2P-MRB/1,0-910/FRB SCO - 1403634

Bussystemkabel, PROFIBUS (12 Mbit/s), 2-polet, PUR halogenfri, violet RAL 4001, skærmet, Stik vinklet M12 SPEEDCON, B-kodet, til Bøsning vinklet M12 SPEEDCON, B-kodet, kabellængde: 1 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1403634
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CKC -
GTIN 4046356663557
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 87,000 g
Toldtarifnummer 85444290
Oprindelsesland PL (Poland)