Bussystemkabel - SAC-2P-MRB/0,5-910/FRB SCO - 1403633

Bussystemkabel, PROFIBUS (12 Mbit/s), 2-polet, PUR halogenfri, violet RAL 4001, skærmet, Stik vinklet M12 SPEEDCON, B-kodet, til Bøsning vinklet M12 SPEEDCON, B-kodet, kabellængde: 0,5 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1403633
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CKC -
GTIN 4046356663540
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 71,200 g
Toldtarifnummer 85444290
Oprindelsesland PL (Poland)