Bussystemkabel - SAC-2P-MRB/0,3-910/FRB SCO - 1403632

Bussystemkabel, PROFIBUS (12 Mbit/s), 2-polet, PUR halogenfri, violet RAL 4001, skærmet, Stik vinklet M12 SPEEDCON, kodning: B, til Bøsning vinklet M12 SPEEDCON, kodning: B, kabellængde: 0,3 m

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1403632
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BF1CKC -
GTIN 4046356663533
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 61,200 g
Toldtarifnummer 85444290
Oprindelsesland PL (Poland)