Indbygningsstik - SACC-EC-FS-3CON-M16/0,23AESCO - 1403549

Sensor-/aktuatorindbygningsbøsning, 3-polet, M12 SPEEDCON, A-kodet, forvægs-/skruemontering med M16 gevind, kan positioneres, med 0,23 m TPE-ledning, 3 x 0,34 mm², specialfortrådning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1403549
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle ABQCDB -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356658317
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 18,680 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland DE (Germany)