Ledningsforbindere - Q2-FLA20,6-1,5 VERB BK - 1403391

Ikke noget billede til rådighed

QUICKON-ledningsforbinder, sort, 3+PE-polet, 0,75 mm² - 1,5 mm² / 500 V / 15 A, til kabeldiameter 6 mm - 12 mm. Kun flange kontakter af art. 1642182.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 1403391
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle BF6CBA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356650755
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 14,804 g
Toldtarifnummer 85366990